17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適応パイプ径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ

通常単価(税別)
222910
税込単価
2441,001
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・オーソドックスなパイプ取付金具です【用途】・大量使用に最適

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

適応パイプ径

(mm)

トラスココード

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
9.5
836-6500
10.2
42
50
30
26
1個
16
836-6502
16.2
58
69.5
37
51
1個
25
836-6504
25.2
70
86.5
50
93
1個
32
836-6505
32.2
77
98
60
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
1日目
337
( 371 )
4日目
615
( 677 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなパイプ取付金具です
【用途】
・大量使用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25
686-I 木製補助手すり 35φ
首長ゲンコ
セコンドブラケット
Y型ブラケット
メーカーSOL(清水)SOL(清水)ベスト杉田エース杉田エース清水
通常価格222-242 -12,277 -303 -1,170266 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目4日目〜5日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ダイカスト、クロームメッキ仕上げ亜鉛ダイカスト----
仕様木ネジ付-----
付属品取り付け用木ねじ取り付け用木ねじ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト