メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 通

通常単価(税別)
373
税込単価
410
通常出荷日:1日目

【特長】・オーソドックスなパイプ取付金具です。【用途】・大量使用に最適。【商品仕様】・A(mm):19...

詳細を確認

型番:

SH-PB19LT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-PB19LTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SH-PB19LT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373
( 410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなパイプ取付金具です。
【用途】
・大量使用に最適。
【商品仕様】
・A(mm):19.2
・B(mm):65
・C(mm):78
・D(mm):44
・適応パイプ径(mm):19
・クロームメッキ仕上げ
・木ネジ付
・トラスココード:836-6497
・質量:63g
【材質/仕上】
・亜鉛ダイカスト
【セット内容/付属品】
・取り付け用木ねじ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 通の型番SH-PB19LTのページです。 型番SH-PB19LTに関する仕様情報を記載しております。
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 通のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 通
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 止
NewHikari クローム首長ブラケット Φ32 通
NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 通
NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)
通常価格373373783248248222 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト