メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止

通常単価(税別)
248
税込単価
273
通常出荷日:4日目

【特長】・オーソドックスなパイプ取付金具です。【用途】・大量使用に最適。【商品仕様】・A(mm):13...

詳細を確認

型番:

SH-PB13LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-PB13LEの仕様・寸法情報

材質
亜鉛ダイカスト
仕上げ
クロームめっき
寸法A(mm)
13.2
寸法C(mm)
52
寸法E(mm)
33
パイプ径(Φ)
13

商品情報

外形図


 

寸法:A:13.2㎜
   C:52㎜
   E:33㎜
パイプ径:Φ13
材質:亜鉛ダイカスト
仕上げ:クロームめっき

型番リスト

表示件数
型番
SH-PB13LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなパイプ取付金具です。
【用途】
・大量使用に最適。
【商品仕様】
・A(mm):13.2
・B(mm):52
・C(mm):61
・D(mm):33
・適応パイプ径(mm):13
・クロームメッキ仕上げ
・木ネジ付
・トラスココード:836-6501
・質量:34g
【材質/仕上】
・亜鉛ダイカスト
【セット内容/付属品】
・取り付け用木ねじ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止の型番SH-PB13LEのページです。 型番SH-PB13LEに関する仕様情報を記載しております。
NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止
NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 通
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 止
NewHikari クローム首長ブラケット Φ32 通
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 通
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)
通常価格248248373783373222 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
材質亜鉛ダイカスト----亜鉛ダイカスト、クロームメッキ仕上げ
仕上げクロームめっき-----
寸法A(mm)13.2-----
寸法C(mm)52-----
寸法E(mm)33-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト