メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO スプリング付トランクゴム握り取手 スチール 三価クロム 105mm

通常単価(税別)
1,337
税込単価
1,471
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムグリップ付きでしっかり握れます。・ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません...

詳細を確認

型番:

TT-105TCG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TT-105TCGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TT-105TCG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムグリップ付きでしっかり握れます。
・ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
【用途】
・各種コンテナ、業務機器に。
・各種キャビネットなどに。
【商品仕様】
・幅(mm):88
・高さ(mm):47
・穴径(mm):5.5
・参考使用荷重(kN):0.3
・JANコード:4989999503487
・トラスココード:856-4060
・質量:159g
【材質/仕上】
・スチール(SPCC)
・表面処理:三価クロメイトメッキ
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スプリング付トランクゴム握り取手 スチール 三価クロム 105mmの型番TT-105TCGのページです。 型番TT-105TCGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スプリング付トランクゴム握り取手 スチール 三価クロム 105mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スプリング付トランクゴム握り取手 スチール 三価クロム 105mm
TRUSCO スプリング付トランクゴム握り取手 スチール 三価クロム 135mm
スプリング付トランクゴム握り取手
スプリング付トランク取手
トランク取手 ステンレス スプリング付
[スチール製]トランク取手
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山清水エスコ
通常価格1,3371,9961,561 -1,075 -825 -297 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト