17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法S(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • W(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

通常単価(税別)
1,2971,989
税込単価
1,4272,188
通常出荷日:1日目

【用途】・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法S

(mm)

トラスココード

W(mm)

ねじ径

使用荷重(kN)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

ドリル径

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
833-7833
24
W-5/16
0.59
15
8
65
4982970425785
74
50
12.5
10
1個
16
833-7834
32
W-3/8
1.18
18
10
80
4982970425792
129
62
14.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
1日目
1,989
( 2,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
ステンレス コートフック(CHF)
ステンレス 角ターンバックルプール用
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,297-5,7881,904264 -4,662917
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
種類カラビナ・スナップフックターンバックルスイベル・スナップフックターンバックルカラビナ・スナップフック
材質本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチールステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)SUS304ステンレスSUS304
寸法t(mm)2-10--6.5
A(mm)22100--80-
セット内容/付属品カットアンカー付--皿木ねじ×2本--
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト