メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

通常単価(税別)
796
税込単価
876
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。【用途】・ベルトなどの連結金具として。・端末の金...

詳細を確認

型番:

B-2499
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2499の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-2499
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・ベルトなどの連結金具として。
・端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・D(mm):7
・L(mm):65
・W(mm):27
・H(mm):48
・R(mm):12.5
・吊下荷重(N/kgf):490/50
・吊下荷重(N/kgf):490/50
・H2(mm):22
・R2(mm):5
・JANコード:4982970424993
・トラスココード:833-7816
・質量:97g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)の型番B-2499のページです。 型番B-2499に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)
ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mm
ステンレス SカンSAH
水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)
水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格796768 -126 -1,0702,727500
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト