17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • R(mm)

    ~mm
  • 吊下荷重(N/kgf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mm

通常単価(税別)
7681,989
税込単価
8452,188
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます【用途】・ベルトなどの連結金具として・端末の金具の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

R(mm)

吊下荷重

(N/kgf)

RoHS?最小発注数量
833-7813
26
7
35
55
4982970424962
65
7
784/80
10
1個
833-7814
26
7
35
71
4982970424979
75
7
784/80
10
1個
833-7825
46
10
40
100
4982970425310
215
10
1470/150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768
( 845 )
1日目
848
( 933 )
1日目
1,989
( 2,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
【用途】
・ベルトなどの連結金具として
・端末の金具のジョイントに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mm
ステンレス クロスビット
フェアリーダー
ダブルクリップ
スパイキ
ボートハッカー
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格768-20,005 -11,289 -2,184 -3,714 -2,122 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目2日目1日目〜2日目〜
種類フック係船環・マリン金具座付き金具・アイプレートワイヤークリップ係船環・マリン金具係船環・マリン金具
材質ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレスSUS316ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト