メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス ラブフック 平面用

通常単価(税別)
2,177
税込単価
2,395
通常出荷日:1日目

【特長】・平面用です【用途】・壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-2519
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2519の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
ステンレス(SUS304)
トラスココード
833-7823
W(mm)
25
D(mm)
9
H(mm)
64
JANコード
4982970425198
L1(mm)
105
L2(mm)
90
吊下荷重(kN)
0.29
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-2519
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,177
( 2,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面用です
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ラブフック 平面用の型番B-2519のページです。 型番B-2519に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ラブフック 平面用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ラブフック 平面用
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
ステンレス 角ターンバックルプール用
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,1775,7884,662917555-
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目お見積り
種類フックターンバックルターンバックルカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
トラスココード833-7823378-7664849-3000849-1048849-0712378-9012
W(mm)253414281460
D(mm)9-8.28510

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト