17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 吊下荷重(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス コートフック(CHF)

通常単価(税別)
264327
税込単価
290360
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています【用途】・コートフックとして・物掛けとして

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

寸法B

(mm)

寸法W

(mm)

寸法H

(mm)

トラスココード

JANコード

吊下荷重(kN)

RoHS?最小発注数量
17
19
30
21
833-7821
4982970425174
0.08
10
1個
25
27
40
28
833-7822
4982970425181
0.15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
1日目
327
( 360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています
【用途】
・コートフックとして
・物掛けとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス コートフック(CHF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス コートフック(CHF)
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
ステンレス ラブフック 平面用
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
ボートハッカー
ステンレス コートフック(CHE) (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格264-5,7882,1771,297 -2,122 -498 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
種類フックターンバックルフックカラビナ・スナップフック係船環・マリン金具-
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチールステンレスSUS304ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)3.5---4-
セット内容/付属品皿木ねじ×2本--カットアンカー付-皿木ねじ×2本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト