17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法L1(mm)

    ~mm
  • 寸法L2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • S1(mm)

    ~mm
  • S2(mm)

    ~mm
  • H1(mm)

    ~mm
  • H2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス SカンSAH【1~2個入り】

通常単価(税別)
126211
税込単価
139232
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます【用途】・工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法L1

(mm)

寸法L2

(mm)

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

JANコード

S1(mm)

S2(mm)

H1(mm)

H2(mm)

RoHS?最小発注数量
60
56
833-7802
0.005
2
4982970425402
3.5
15
22
30
10
1パック

2個入り

110
102
833-7803
0.02
4
4982970425419
7
25
40
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
1日目
211
( 232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
【用途】
・工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス SカンSAHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス SカンSAH
Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mm
水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)
ステンレス Sカン SAH型
水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格126-5041,070220500796
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類SカンSカン-Sカン--
材質ステンレス(SUS304)--ステンレスSUS304--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト