17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステン枠式ターンバックル両端フック

通常単価(税別)
4,08813,820
税込単価
4,49715,202
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます【用途】・ワイヤロープの張り具合の調...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

L(mm)

質量(g)

A(mm)

W(mm)

B(mm)

L1(mm)

L2(mm)

S(mm)

最小発注数量
W1/2
4989999492088
856-3333
3.92
200
640
100
34
156
290
440
17
1個
W5/8
4989999492095
856-3334
5.88
250
1250
120
40
195
370
540
19
1個
M20
4989999492101
856-3335
6.86
300
2400
140
56
220
430
620
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,088
( 4,497 )
1日目
7,839
( 8,623 )
1日目
13,820
( 15,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン枠式ターンバックル両端フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン枠式ターンバックル両端フック
ステン枠式ターンバックル両端アイ
ステン枠式ターンバックル両端ストレート
枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ
枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ
Sフック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,088-4,367 -553 -2,479 -1,601 -688 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルSカン
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト