17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステン枠式ターンバックル両端ストレート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

A(mm)

W(mm)

B(mm)

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
M3
4989999491999
856-0802
0.39
2.6
45
10
22
8.5
40
80
109
1個
M4
4989999492002
856-3325
1.18
3.5
57
21
28
13
60
126
163
1個
W1/4
4989999492019
856-3326
1.96
5
90
73
45
19
100
200
270
1個
W5/16
4989999492026
856-3327
2.94
7
120
142
60
21
120
240
330
1個
W3/8
4989999492033
856-3328
4.41
8
150
280
75
26
140
280
390
1個
W1/2
4989999492040
856-3329
6.86
11
200
590
95
34
160
330
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553
( 608 )
1日目
734
( 807 )
1日目
1,043
( 1,147 )
1日目
1,518
( 1,670 )
1日目
2,258
( 2,484 )
1日目
4,626
( 5,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン枠式ターンバックル両端ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン枠式ターンバックル両端ストレート
ステン枠式ターンバックル両端フック
ステン枠式ターンバックル両端アイ
枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ
枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ
リングキャッチ クイックキャッチ(ステンレス製・スライド式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格553-4,088 -4,367 -2,479 -1,601 -852 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルリングキャッチ
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト