メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

型番:

TTB-16E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TTB-16Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TTB-16E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,551
( 9,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。
【商品仕様】
・L(mm):250
・W(mm):40
・d(mm):25
・L1(mm):380
・L2(mm):540
・ねじ径:W5/8
・使用荷重(kN):8.82
・JANコード:4989999492064
・トラスココード:856-3331
・質量:1280g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8の型番TTB-16Eのページです。 型番TTB-16Eに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8
ステン枠式ターンバックル両端アイ
ステン枠式ターンバックル両端フック
ステン枠式ターンバックル両端ストレート
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所ハイロジック
通常価格8,5514,367 -4,088 -553 -1,021 -1,419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト