メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)

型番:

TRC-19
解除
数量:

TRC-19の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TRC-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,260
( 20,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
【用途】
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
【商品仕様】
・D(mm):19
・L(mm):142
・S(mm):23.5
・B1(mm):41
・B2(mm):38
・E(mm):21.5
・使用荷重(kN):19.6
・両ねじタイプ
・JANコード:4989999503562
・トラスココード:856-4068
・質量:880g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)の型番TRC-19のページです。 型番TRC-19に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)
TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径5mm長さ85mm (1個入)
TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 5mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山水本機械製作所トラスコ中山
通常価格18,2608,2783,46410,0891,549850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました