メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー付

型番:

SDUJ250ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDUJ250STの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SDUJ250ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,620
( 54,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルで高荷重です。
・高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
【用途】
・一般重量物搬送用
【商品仕様】
・許容荷重(daN):1470
・取付ピッチX×Y(mm):144×95
・取付穴径P(mm):13
・許容荷重(kgf):1500
・車輪径D(mm):250
・車輪幅(mm):64
・取付高H(mm):302
・取付座A×B(mm):184×134
・許容荷重(N):14700
・許容荷重(N):14700
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・JANコード:4582287313487
・トラスココード:835-3153
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:FCホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー付の型番SDUJ250STのページです。 型番SDUJ250STに関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φ
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格49,62060,06544,39847,87834,12456,585
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト