メカニカル部品技術窓口

確定しました

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重240.2 303径 ZP12X3.00HS-GY

通常単価(税別)
25,667
税込単価
28,234
通常出荷日:1日目

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッ...

詳細を確認
  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番:

ZP12X3.00HS-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ZP12X3.00HS-GYの仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ゴム
車輪径(mm)
303
穴径(φ)
25
最大荷重/許容荷重(daN)
240.2
最大荷重/許容荷重(kgf)
245
車幅(mm)
72
ボス幅(mm)
62
ホイール材質
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZP12X3.00HS-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,667
( 28,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):240.2
・許容荷重(kgf):245
・車輪径D(mm):303
・車輪幅(mm):72
・ボス幅B(mm):62
・軸径(mm):25
・車輪
・JANコード:4560116835201
・トラスココード:828-7511
・質量:5.8kg
【材質/仕上】
・車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム

ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重240.2 303径 ZP12X3.00HS-GYの型番ZP12X3.00HS-GYのページです。 型番ZP12X3.00HS-GYに関する仕様情報を記載しております。
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重240.2 303径 ZP12X3.00HS-GYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重240.2 303径 ZP12X3.00HS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重191.2 303径 ZP12X3.00MS-BK
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3 156径 ZP-O 6X2.00HS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3 156径 ZP-W 6X2.00HS-BK
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格25,66719,3336,44410,66719,6678,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール-外輪+ホイール-
車輪材質ゴムゴムゴム-ゴム-
車輪径(mm)303303156-250-
穴径(φ)252517-25-
最大荷重/許容荷重(daN)240.2191.283.3-196.1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト