メカニカル部品技術窓口

確定しました

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GY

通常単価(税別)
6,111
税込単価
6,722
通常出荷日:1日目

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッ...

詳細を確認
  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番:

ZP6X2.00MS-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZP6X2.00MS-GYの仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ゴム
車輪径(mm)
156
穴径(φ)
17
最大荷重/許容荷重(daN)
68.6
最大荷重/許容荷重(kgf)
70
車幅(mm)
45
ボス幅(mm)
50
ホイール材質
アルミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZP6X2.00MS-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,111
( 6,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):68.6
・許容荷重(kgf):70
・車輪径D(mm):156
・車輪幅(mm):45
・ボス幅B(mm):50
・軸径(mm):17
・車輪
・JANコード:4560116835027
・トラスココード:828-7517
・質量:1kg
【材質/仕上】
・車輪:アルミホイール、合成ゴム

ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GYの型番ZP6X2.00MS-GYのページです。 型番ZP6X2.00MS-GYに関する仕様情報を記載しております。
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付 荷重68.6 156径 ZP-OS 6X2.00MS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-BK
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3 156径 ZP-O 6X2.00HS-GY
ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3 156径 ZP-W 6X2.00HS-BK
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格6,11112,0005,5566,44410,6678,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール--外輪+ホイール--
車輪材質ゴム--ゴム--
車輪径(mm)156--156--
穴径(φ)17--17--
最大荷重/許容荷重(daN)68.6--83.3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト