メカニカル部品技術窓口

確定しました

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196

ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番:

ZP-O 10X2.75HS-GY
解除
数量:

ZP-O 10X2.75HS-GYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ZP-O 10X2.75HS-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,77826,800
( 29,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):196
・許容荷重(kgf):200
・車輪径D(mm):250
・車輪幅(mm):63
・ボス幅B(mm):63
・取付高H(mm):305
・軸径(mm):25
・取付座A×B(mm):160×160
・取付ピッチX×Y(mm):125×125
・取付穴径P(mm):14
・プレート式
・自在式
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミホイール、合成ゴム

ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196の型番ZP-O 10X2.75HS-GYのページです。 型番ZP-O 10X2.75HS-GYに関する仕様情報を記載しております。
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重196.1
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重240.2
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格29,77819,90010,667 -5,778 -8,55633,000 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました