メカニカル部品技術窓口

確定しました

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3

通常単価(税別)
9,444
税込単価
10,388
通常出荷日:1日目

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッ...

詳細を確認
  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番:

ZP-W 6X2.00HS-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZP-W 6X2.00HS-GYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ZP-W 6X2.00HS-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,444
( 10,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):83.3
・許容荷重(kgf):85
・車輪径D(mm):156
・車輪幅(mm):45
・ボス幅B(mm):50
・取付高H(mm):201
・軸径(mm):17
・取付座A×B(mm):137×93
・取付ピッチX×Y(mm):100×50~56
・取付穴径P(mm):11 長穴
・プレート式
・固定式
・JANコード:4560116835553
・トラスココード:828-7567
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミホイール、合成ゴム

ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3の型番ZP-W 6X2.00HS-GYのページです。 型番ZP-W 6X2.00HS-GYに関する仕様情報を記載しております。
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重83.3
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重83.3
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格9,4449,6678,5565,778 -10,667 -29,778
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト