17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

通常単価(税別)
25,60030,000
税込単価
28,16033,000
通常出荷日:1日目

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッ...

詳細を確認
  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,600
( 28,160 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):240.2
・許容荷重(kgf):245
・車輪径D(mm):303
・車輪幅(mm):72
・ボス幅B(mm):62
・取付高H(mm):375.5
・軸径(mm):25
・取付座A×B(mm):220×148
・取付ピッチX×Y(mm):160×90
・取付穴径P(mm):14 長穴
・プレート式
・固定式
・質量:9.3kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム

ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重240.2
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重191.2
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格25,600-33,000 -27,000 -5,778 -8,55610,667 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト