メカニカル部品技術窓口

確定しました

SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mm

通常単価(税別)
81,126
税込単価
89,239
通常出荷日:4日目

【特長】・デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターで...

詳細を確認

型番:

TP7680-01-PAL-DUAL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP7680-01-PAL-DUALの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP7680-01-PAL-DUAL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,126
( 89,239 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):2941
・取付ピッチX×Y(mm):148×111(132×99)
・取付穴径P(mm):12
・許容荷重(kgf):3000
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):65×2
・取付高H(mm):275
・取付座A×B(mm):175×140
・プレート式
・自在式
・トラスココード:835-8143
・質量:19.7kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:耐熱ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mmの型番TP7680-01-PAL-DUALのページです。 型番TP7680-01-PAL-DUALに関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mm
高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在
高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格81,12619,143 -12,983 -1,6882,4582,267
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト