メカニカル部品技術窓口

確定しました

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

型番:

TP5030-01-MIR-TG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP5030-01-MIR-TGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP5030-01-MIR-TG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,525
( 1,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
・ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):69
・許容荷重(kgf):70
・車輪径D(mm):76
・車輪幅(mm):32
・取付高H(mm):104
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・自在式
・トラスココード:835-8118
・質量:0.787kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:MIRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mmの型番TP5030-01-MIR-TGのページです。 型番TP5030-01-MIR-TGに関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm
SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格1,5258292,5031,1551,935880
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト