メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

型番:

EMMA-TS-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMMA-TS-75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EMMA-TS-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):62.7
・許容荷重(kgf):64
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):23
・取付高H(mm):99.5
・ねじピッチ(mm):1.5
・許容荷重(N):640
・色:透明
・ねじピッチ(mm):1.5
・許容荷重(N):640
・軸長L(mm):15
・ねじT:M10
・ねじ込み式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:828-0246
・質量:290g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:クロム
・車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7の型番EMMA-TS-75のページです。 型番EMMA-TS-75に関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 100mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 75mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 50mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格628392892652376971
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト