メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 受け皿 79MM 黒

型番:

TUK790-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TUK790-BKの仕様・寸法情報

種類
受け皿
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TUK790-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192
( 211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
【商品仕様】
・色:黒
・外径(mm):79.0
・内径(mm):54
・JANコード:4989999497571
・トラスココード:855-2626
・質量:13.8g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 受け皿 79MM 黒の型番TUK790-BKのページです。 型番TUK790-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 受け皿 79MM 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 受け皿 79MM 黒
TRUSCO 受け皿 ゴム付 79MM 黒
受け皿
受け皿 ゴム付
M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)
受け皿(キズ防止・キャスター固定用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ東信製作所
通常価格19228195 -239 -47883 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類受け皿受け皿受け皿受け皿ボルト・ナット受け皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました