メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

型番:

AFB-T3W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFB-T3Wの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AFB-T3W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629
( 692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
・打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・摘要:M8ボルト穴なし
・25mm角アルミフレーム用
・JANコード:4989999454697
・トラスココード:856-7321
・質量:45g
【材質/仕上】
・66ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向の型番AFB-T3Wのページです。 型番AFB-T3Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 穴付き
TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 5方向
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格629598398628679572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト