メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐薬品性に優れています。・90℃まで使用可能です。【用途】・液体のろ過や異物除去などのフィル...
詳細を確認| 型番 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 目開き(μ) | 通気度(125Pa) | 厚さ(μ) | 使用温度 | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP50 | 100 | 100 | 50 | 27cc/cm2/sec | 470 | -30~90℃(参考値) | 856-1908 | 1g | ポリプロピレン(PP) |
【特長】
・耐薬品性に優れています。
・90℃まで使用可能です。
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(mm):100
・目開き(μ):50
・通気度(125Pa):27cc/cm2/sec
・厚さ(μ):470
・屋内使用
・使用温度:-30~90℃(参考値)
・トラスココード:856-1908
・質量:1g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェンスネット -溶接タイプ-
4.4
ミスミ
メッシュ切断品
4.5
ミスミ
パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-
4.5
ミスミ
パンチングメタル-フレーム付タイプ-
4.6
ミスミ
パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-
4.7
ミスミ
パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)
0
ミスミ
パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
4.3
ミスミ
フレーム付メッシュ
4.4
ミスミ
ネット
3.8