メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クレバァ モリブデンメッシュ#25

通常単価(税別)
24,589
税込単価
27,048
通常出荷日:1日目

【特長】・室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与してい...

詳細を確認
  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番:

MO25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO25の仕様・寸法情報

種類
メッシュ
形状
角型
材質
モリブデン
メッシュ 編みこみ式
平織

型番リスト

表示件数
型番
MO25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,589
( 27,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。
・高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2620℃)
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(mm):100
・メッシュ:25
・線径(μ):100
・目開き(μ):916
・開口率:81.3%
・屋内使用
・織り方:平織
・トラスココード:856-1828
・質量:3g
【材質/仕上】
・モリブデン

ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ モリブデンメッシュ#25の型番MO25のページです。 型番MO25に関する仕様情報を記載しております。
クレバァ モリブデンメッシュ#25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレバァ モリブデンメッシュ#25
クレバァ 真鍮メッシュ
クレバァ ポリプロピレンメッシュ
ポリエステルメッシュ
クレバァ タングステンメッシュ
ふっ素樹脂メッシュ
メーカーくればぁくればぁくればぁくればぁくればぁくればぁ
通常価格24,58914,716 -5,961 -5,697 -17,510 -20,863 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類メッシュメッシュメッシュ-メッシュ-
形状角型角型角型-角型-
材質モリブデン真鍮樹脂-タングステン-
メッシュ 編みこみ式平織平織平織-平織-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト