17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クレバァ ナイロンメッシュ30μ PA30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クレバァ ナイロンメッシュ30μ

販売終了

型番

PA30

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):1120
・長さ(mm):1000
・メッシュ:368
・線径(μ):37
・目開き(μ):30
・開口率:19%
・厚さ(μ):64
・屋内使用
・使用温度:-40~115℃(参考値)
・トラスココード:856-1838
・質量:60g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト