17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンメッシュ

通常単価(税別)
5,59732,039
税込単価
6,15735,243
通常出荷日:1日目

【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。
  • 保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 線径(mm)

  • 目開き(μm)

  • メッシュ数

  • 開口率(%)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

線径

(mm)

目開き

(μm)

メッシュ数

開口率(%)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
1150
0.06
0.03/0.038
1
508/585
1.5
60
856-1831
1個
1150
0.078
0.03/0.038
7
508/585
2
60
856-1832
1個
1150
0.078
0.03/0.038
10
508/560
4
60
856-1833
1個
1040
0.058
0.03
15
520/560
11
60
856-1834
1個
1060
0.057
0.03
18
521
14
60
856-1835
1個
1080
0.065
0.03
21
508
17
60
856-1836
1個
1620
0.06
0.03
25
457
21
60
856-1837
1個
1080
0.074
0.038
40
330
26
60
856-1839
1個
1080
0.081
0.044
50
267
27
60
856-1840
1個
1520
0.052
0.03
55
305
43
60
856-1841
1個
1520
0.085
0.05
60
229
29
60
856-1842
1個
1520
0.053
0.03
70
254
49
30
856-1843
1個
1240
0.14
0.08
75
157
23
130
856-1844
1個
1080
0.111
0.061
80
180
32
80
856-1845
1個
1080
0.064
0.037
85
206
49
30
856-1846
1個
1080
0.104
0.061
100
157
38
60
856-1848
1個
1240
0.97
0.5
1000
17
44
500
856-1865
1個
1080
0.715
0.4
1170
17
55
500
856-1866
1個
1080
0.82
0.4
1320
15
56
240
856-1867
1個
1280
0.725
0.4
1450
14
62
240
856-1868
1個
1280
0.84
0.45
1560
13
61
240
856-1869
1個
1280
0.95
0.5
1920
11
64
240
856-1870
1個
1040
0.232
0.12
200
79
39
110
856-1850
1個
1080
0.18
0.1
250
72
51
110
856-1851
1個
1080
0.26
0.14
300
58
46
130
856-1852
1個
1080
0.264
0.15
355
51
51
130
856-1853
1個
1080
0.365
0.195
400
43
46
130
856-1854
1個
1080
0.36
0.195
440
41
46
130
856-1855
1個
1080
0.43
0.225
560
33
51
130
856-1857
1個
1030
0.31
0.18
600
33
59
130
856-1858
1個
1280
0.45
0.25
660
28
52
130
856-1859
1個
1240
0.45
0.25
700
27
54
130
856-1860
1個
1240
0.45
0.25
730
27
55
130
856-1861
1個
1080
0.51
0.28
830
23
55
130
856-1862
1個
1080
0.78
0.4
900
20
47
330
856-1863
1個
1580
0.59
0.325
940
20
55
320
856-1864
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,177
( 33,195 )
1日目
29,899
( 32,889 )
1日目
29,899
( 32,889 )
1日目
24,961
( 27,457 )
1日目
32,039
( 35,243 )
1日目
24,216
( 26,638 )
1日目
20,863
( 22,949 )
1日目
12,294
( 13,523 )
1日目
11,549
( 12,704 )
1日目
17,899
( 19,689 )
1日目
15,899
( 17,489 )
1日目
10,431
( 11,474 )
1日目
8,697
( 9,567 )
1日目
8,697
( 9,567 )
1日目
8,569
( 9,426 )
1日目
6,897
( 7,587 )
1日目
6,897
( 7,587 )
1日目
7,078
( 7,786 )
1日目
5,597
( 6,157 )
1日目
7,451
( 8,196 )
1日目
6,706
( 7,377 )
1日目
6,706
( 7,377 )
1日目
6,497
( 7,147 )
1日目
6,397
( 7,037 )
1日目
6,706
( 7,377 )
1日目
6,397
( 7,037 )
1日目
6,397
( 7,037 )
1日目
6,706
( 7,377 )
1日目
5,961
( 6,557 )
1日目
6,897
( 7,587 )
1日目
6,706
( 7,377 )
1日目
6,897
( 7,587 )
1日目
6,897
( 7,587 )
1日目
6,706
( 7,377 )
1日目
5,997
( 6,597 )
1日目
8,197
( 9,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます
・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。
  • 保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンメッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンメッシュ
丸型ステンレスメッシュ
丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)
丸型精細ポリプロピレンメッシュ
薄型高比重EPDMシリーズ テープタイプ
筋ゴムマット
メーカーくればぁアズワンアズワンアズワントラスコ中山和気産業
通常価格5,597-14,82026,220 -19,475 -12,411 -25,967
通常出荷日1日目17日目15日目15日目〜1日目〜4日目
商品タイプ素材シートシートシートシートシート
材質【樹脂】MC(ナイロン)【金属】ステンレス【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】PP(ポリプロピレン)【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)
長さ(mm)1000100100100100005000
詳細タイプメッシュ-----
使用温度(℃)-40~115(参考値)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト