メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織) SUS730
通常単価(税別)
17,886
税込単価
19,675
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。【用途】・液体のろ過や異物...

詳細を確認
  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番:

SUS730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS730の仕様・寸法情報

種類
メッシュ
形状
角型
材質
ステンレス
メッシュ 編みこみ式
平織

商品情報

製品仕様

型番用途幅(mm)長さ(mm)メッシュ線径(μ)目開き(μ)開口率トラスココード質量材質
SUS730液体のろ過や異物除去などのフィルターに10010073013(平織)2240%856-19251gステンレス

型番リスト

表示件数
型番
SUS730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,886
( 19,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(mm):100
・メッシュ:730
・線径(μ):13(平織)
・目開き(μ):22
・開口率:40%
・屋内使用
・トラスココード:856-1925
・質量:1g
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)の型番SUS730のページです。 型番SUS730に関する仕様情報を記載しております。
クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)
ステンレス平織金網
クレバァ 真鍮メッシュ
クレバァ ポリプロピレンメッシュ
ポリエステルメッシュ
クレバァ タングステンメッシュ
メーカーくればぁトラスコ中山くればぁくればぁくればぁくればぁ
通常価格17,8863,919 -14,716 -5,961 -5,697 -17,510 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類メッシュメッシュメッシュメッシュ-メッシュ
形状角型角型角型角型-角型
材質ステンレスステンレス真鍮樹脂-タングステン
メッシュ 編みこみ式平織平織平織平織-平織
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト