メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光 ポリウレタン 20×100mm丸

型番:

PP21-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP21-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PP21-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105
( 116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、発泡倍率が高くクッション性・加工性に優れています。
【用途】
・緩衝材・クッション材・梱包材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・径(mm):200
・使用温度範囲:-10℃~70℃
・JANコード:4977720052472
・トラスココード:835-9716
・質量:2.2g
【材質/仕上】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ポリウレタン 20×100mm丸の型番PP21-100のページです。 型番PP21-100に関する仕様情報を記載しております。
光 ポリウレタン 20×100mm丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ポリウレタン 20×100mm丸
光 ポリウレタン 10×100mm丸
光 ポリウレタン 10×100×100
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付
メーカー
通常価格1057656422297485
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト