17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

モルトフィルター 化粧断

通常単価(税別)
2,09912,343
税込単価
2,30913,577
通常出荷日:1日目

【特長】・ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています【用途】・エアコンフィルター、水処理フィル...

詳細を確認
  • 紫外線に当てると黄変します。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
5
密度:30kg/[[M3]]、密度(kg/[[M3]]):30
4905564808771
836-3148
150
1個
25
密度:30kg/[[M3]]、密度(kg/[[M3]]):32
4905564808795
836-3150
750
1個
30
密度:30kg/[[M3]]、密度(kg/[[M3]]):33
4905564808801
836-3151
900
1個
5
密度:30kg/[[M3]]、密度(kg/[[M3]]):34
4905564808818
836-3152
150
1個
25
密度:30kg/[[M3]]、密度(kg/[[M3]]):36
4905564808832
836-3154
750
1個
30
密度:30kg/[[M3]]、密度(kg/[[M3]]):37
4905564808849
836-3155
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
1日目
9,608
( 10,569 )
1日目
12,343
( 13,577 )
1日目
2,099
( 2,309 )
1日目
10,279
( 11,307 )
1日目
12,343
( 13,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています
【用途】
・エアコンフィルター、水処理フィルター、空気洗浄機フィルターなど

ご注意

  • 紫外線に当てると黄変します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルトフィルター 化粧断のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
集塵機排出側のフィルターとして
3
満足度:3.0
集塵機の排気側のフィルターとして使用しました。 本来の使用用途とは違うかもしれませんが、 適当なものが無かったので購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルトフィルター 化粧断
オームフレックス EASシリーズ
高密度ウレタンシート ポロン MX-48HF
カームフレックス 黒
セルダンパー BFシリーズ
制振材 カームフレックス RZシリーズ
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアックイノアック
通常価格2,099-3,657 -3,294 -1,199 -6,740 -5,640 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
材質ウレタンスポンジスポンジウレタンスポンジゴム
グレード・種類発泡ウレタン発泡ウレタンウレタン発泡ウレタン発泡ウレタンブチルゴム
幅(mm)1000100050010005001000
長さ(mm)100010001000100010001000
ピンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト