メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断

通常単価(税別)
5,768
税込単価
6,345
通常出荷日:1日目

【特長】・ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。【用途】・エアコンフィルター、水処理フィ...

詳細を確認
  • 紫外線に当てると黄変します。

型番:

MF-13-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF-13-15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MF-13-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,768
( 6,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
【用途】
・エアコンフィルター、水処理フィルター、空気洗浄機フィルターなど。
【商品仕様】
・厚さ(mm):15
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲(℃):-20~70
・密度:30kg/[[M3]]
・密度(kg/[[M3]]):31
・JANコード:4905564808788
・トラスココード:836-3149
・質量:450g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン

ご注意

  • 紫外線に当てると黄変します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断の型番MF-13-15のページです。 型番MF-13-15に関する仕様情報を記載しております。
イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断
イノアック モルトフィルター MF-20 黒 15tx1000x1000 化粧断
モルトフィルター 化粧断
カームフレックス 黒
イノアック マイクロセルウレタンPORON(R)
GRゴム(天然)ロール巻黒
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアック
通常価格5,7685,7682,099 -1,199 -9,580 -307 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト