メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

型番:

EPGR-4T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPGR-4Tの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EPGR-4T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・自動車用部品・窓枠ゴム・スチームホース・電線被覆・コンベヤベルトなど。
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):100
・長さ(m):1
・使用温度範囲(℃):-60~120
・粘着テープ付
・使用温度範囲:-60~120℃
・JANコード:4903757295919
・トラスココード:836-3072
・質量:360g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅の型番EPGR-4Tのページです。 型番EPGR-4Tに関する仕様情報を記載しております。
WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅
WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅
WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 100mm幅
WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅
WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅
WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格1,281924974962624492
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト