メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

型番:

EPGR-3T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EPGR-3Tの仕様・寸法情報

材質
ゴム
グレード・種類
[エチレン(EPDM)] エチレン(EPDM)
厚み(mm)
2
幅(mm)
50
長さ(mm)
1000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EPGR-3T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・自動車用部品・窓枠ゴム・スチームホース・電線被覆・コンベヤベルトなど。
【商品仕様】
・色:黒
・粘着テープ付
・使用温度範囲:5~30℃
・JANコード:4903757295902
・トラスココード:836-3071
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅の型番EPGR-3Tのページです。 型番EPGR-3Tに関する仕様情報を記載しております。
WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅
WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅
WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅
WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅
WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 100mm幅
WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格9241,281624492974962
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ゴム---ゴム-
グレード・種類エチレン(EPDM)---エチレン(EPDM)-
厚み(mm)2---1-
幅(mm)50---100-
長さ(mm)1000---1000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト