メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用

型番:

TEGR-2050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEGR-2050の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TEGR-2050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,765
( 1,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねて使用可能です。
・お好みのサイズにカットして使用できます。
・低反発ウレタンが包み込むように衝撃を吸収します。
【用途】
・工具箱などの緩衝材として。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・長さ(mm):500
・幅(mm):500
・タイプ:低反発
・使用温度範囲:10~70℃
・JANコード:4989999447071
・トラスココード:837-1278
・質量:200g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用の型番TEGR-2050のページです。 型番TEGR-2050に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用
TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用
TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 低反発 40厚 500X500mm
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート ソフト 40厚 500X500mm
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7651,0032,0942,1241,1032,678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト