17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 スチロール樹脂板 透明片面マット

通常単価(税別)
9,530
税込単価
10,483
通常出荷日:1日目

【特長】・他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。【用途】・室...

詳細を確認

型番:

PSKM-1893
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSKM-1893の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【その他】その他
幅(mm)
915
長さ(mm)
1830
厚さ(mm)
3
半透明
材質詳細
スチロール樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSKM-1893
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,530
( 10,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。
【用途】
・室内扉、浴室扉、パーテーションなど。
・ガラスの代用として。
【商品仕様】
・色:半透明
・幅(mm):915
・長さ(mm):1830
・厚さ(mm):3
・UV剤入
・使用温度範囲:79~88℃
・片面マットタイプ
・JANコード:4535395006901
・トラスココード:836-1564
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 スチロール樹脂板 透明片面マットの型番PSKM-1893のページです。 型番PSKM-1893に関する仕様情報を記載しております。
光 スチロール樹脂板 透明片面マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 スチロール樹脂板 透明片面マット
スチロール透明マット
スチロール和紙タイプ
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
メーカーハイロジック中興化成工業ミスミ
通常価格9,530891 -1,866 -3,466 -3,373 -1,859 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目〜9日目〜5日目〜在庫品1日目
商品タイプ素材素材素材素材素材-
材質【その他】その他【その他】その他【その他】その他【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂-
幅(mm)915-----
長さ(mm)1830---10000-
厚さ(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト