メカニカル部品技術窓口

確定しました

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

通常単価(税別)
9,797
税込単価
10,777
通常出荷日:4日目

【特長】・熱間圧延材による山形鋼の切断品です。・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。【用途】・加...

詳細を確認

型番:

304-AL-003-030-030-1980
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304-AL-003-030-030-1980の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] SUS304
仕上げ方法
素材切断Rあり
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
304-AL-003-030-030-1980
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,797
( 10,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm):30
・長さ(mm):1980
・奥行(mm):30
・トラスココード:856-7143
・質量:2.71kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980の型番304-AL-003-030-030-1980のページです。 型番304-AL-003-030-030-1980に関する仕様情報を記載しております。
NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980
NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×1980
NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980
NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×20×20×980
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
【クリーン洗浄品】L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ
メーカー野水鋼業野水鋼業野水鋼業野水鋼業ミスミミスミ
通常価格9,7977,36419,0503,674--
通常出荷日4日目1日目1日目1日目お見積り8日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304-
仕上げ方法素材切断Rあり素材切断Rあり素材切断Rあり素材切断Rあり素材切断Rあり溶接
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト