メカニカル部品技術窓口
【特長】
・V-1870、V-3670用の取付金具です。
・ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
【用途】
・パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
【商品仕様】
・摘要:取付金具S
・JANコード:4989999547955
・トラスココード:854-9374
・質量:447g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0
矢崎化工
ブルーポリテナー 容量 0.8~105L
4.8通常価格(税別):481円~