メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:8日目

【特長】・V-1870、V-3670用の取付金具です。・ビスなしでワンタッチで取り付けできます。【用途...

詳細を確認

型番:

V-W70-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-W70-Aの仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V-W70-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V-1870、V-3670用の取付金具です。
・ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
【用途】
・パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
【商品仕様】
・摘要:取付金具A
・JANコード:4989999547948
・トラスココード:854-9373
・質量:359g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具Aの型番V-W70-Aのページです。 型番V-W70-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A
TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ取付金具
コロコン取付用ボルト
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)
クリフォームプラコン用受け金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山オークラ輸送機トラスコ中山矢崎化工
通常価格7801,015499 -2492,389 -508 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜5日目1日目〜5日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック関連部品-取付部品・固定用フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト