メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500

通常単価(税別)
942
税込単価
1,036
通常出荷日:1日目

【特長】・レールタイプでW敷き用にも使用します。・シューターなどのカーブにも対応します。【用途】・家電...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番:

3550018R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3550018Rの仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ(mm)
500

型番リスト

表示件数
型番
3550018R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールタイプでW敷き用にも使用します。
・シューターなどのカーブにも対応します。
【用途】
・家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):35
・長さ(mm):500
・厚さ(mm):1.8
・JANコード:4995716331738
・トラスココード:856-0405
・質量:30g
【材質/仕上】
・POM

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500の型番3550018Rのページです。 型番3550018Rに関する仕様情報を記載しております。
DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500
スライダーボード導電レール
DAISAN スライダーボードレール35×500
DAISAN スライダーボードレール50×500
DAISAN スライダーボードレール70×500
DAISAN スライダーボードレール80×900
メーカーダイサンダイサンダイサンダイサンダイサンダイサン
通常価格9421,269 -1,0831,1551,2632,314
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
長さ(mm)500500500500500900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト