メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DAISAN スライダーボードレール80×900

通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:1日目

【特長】・レールタイプでW敷き用にも使用します。・シューターなどのカーブにも対応します。【用途】・家電...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番:

8090038
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

8090038の仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ(mm)
900

型番リスト

表示件数
型番
8090038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールタイプでW敷き用にも使用します。
・シューターなどのカーブにも対応します。
【用途】
・家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):80
・長さ(mm):900
・厚さ(mm):3.8
・JANコード:4995716331707
・トラスココード:856-0409
・質量:220g
【材質/仕上】
・POM

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボードレール80×900の型番8090038のページです。 型番8090038に関する仕様情報を記載しております。
DAISAN スライダーボードレール80×900のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重い設備をスライドさせたい時
5
満足度:5.0
重量物の設備を少しスライドさせたいと思い購入してみました。重量物も非常にスライド(移動)しやすい印象でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAISAN スライダーボードレール80×900
DAISAN スライダーボードレール50×500
DAISAN スライダーボードレール35×500
DAISAN スライダーボードレール70×500
DAISAN スライダーボードレール200×1003
DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500
メーカーダイサンダイサンダイサンダイサンダイサンダイサン
通常価格2,3141,1551,0831,2635,793942
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
長さ(mm)9005005005001003500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト