メカニカル部品技術窓口
【特長】・レールタイプでW敷き用にも使用します。・シューターなどのカーブにも対応します。【用途】・家電...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・レールタイプでW敷き用にも使用します。
・シューターなどのカーブにも対応します。
【用途】
・家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):70
・長さ(mm):500
・厚さ(mm):3.6
・JANコード:4995716381047
・トラスココード:856-0408
・質量:106g
【材質/仕上】
・POM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
SUS(エスユーエス)
コロコン3620P50(カット品)
0
SUS(エスユーエス)
コロコンワイド導電(カット品)
0