メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DAISAN スライダーボードレール35×500

通常単価(税別)
1,083
税込単価
1,191
通常出荷日:1日目

【特長】・レールタイプでW敷き用にも使用します。・シューターなどのカーブにも対応します。【用途】・家電...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番:

3550036R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3550036Rの仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ(mm)
500

型番リスト

表示件数
型番
3550036R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083
( 1,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールタイプでW敷き用にも使用します。
・シューターなどのカーブにも対応します。
【用途】
・家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):35
・長さ(mm):500
・厚さ(mm):3.6
・JANコード:4995716361032
・トラスココード:856-0406
・質量:52g
【材質/仕上】
・POM

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボードレール35×500の型番3550036Rのページです。 型番3550036Rに関する仕様情報を記載しております。
DAISAN スライダーボードレール35×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAISAN スライダーボードレール35×500
DAISAN スライダーボードレール50×500
DAISAN スライダーボードレール70×500
DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500
DAISAN スライダーボードレール80×900
DAISAN スライダーボードレール200×1003
メーカーダイサンダイサンダイサンダイサンダイサンダイサン
通常価格1,0831,1551,2639422,3145,793
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
長さ(mm)5005005005009001003

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト