メカニカル部品技術窓口

確定しました

DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000

通常単価(税別)
19,345
税込単価
21,280
通常出荷日:1日目

【特長】・平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。・自由にレイアウトができます。...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番:

400100038PP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

400100038PPの仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
400100038PP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,345
( 21,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。
・自由にレイアウトができます。
【用途】
・物を移動させる床に敷いて使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):400
・長さ(mm):2000
・厚さ(mm):6
・JANコード:4995716222005
・トラスココード:856-9222
・質量:2660g
【材質/仕上】
・POM

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000の型番400100038PPのページです。 型番400100038PPに関する仕様情報を記載しております。
DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000
DAISAN スライダーボード300×400mm導電
DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ
DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ
DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ
DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500
メーカーダイサンダイサンダイサンダイサンダイサンダイサン
通常価格19,3454,3433,7677,7484,125942
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト