メカニカル部品技術窓口

確定しました

DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

通常単価(税別)
3,767
税込単価
4,144
通常出荷日:1日目

【特長】・床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。【用途】・物を楽に移動したい...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番:

30040038RCU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

30040038RCUの仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
30040038RCU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,767
( 4,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
【用途】
・物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):297
・長さ(mm):395
・厚さ(mm):3.8
・JANコード:4995716211443
・トラスココード:856-0401
・質量:260g
【材質/仕上】
・POM

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業ができますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプの型番30040038RCUのページです。 型番30040038RCUに関する仕様情報を記載しております。
DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ
DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ
DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ
DAISAN スライダーボード300×400mm導電
DAISAN スライダーボードPP敷設シート貼り400×2000
DAISAN スライダーボード薄肉レール35×500
メーカーダイサンダイサンダイサンダイサンダイサンダイサン
通常価格3,7674,1257,7484,34319,345942
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト