17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

セントラル スチールローラコンベヤMR3812 500W×75P×3000L MR3812-500730

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セントラル スチールローラコンベヤMR3812 500W×75P×3000L

販売終了

型番

MR3812-500730

2018年09月に販売終了となりました。

【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):68
・ローラー幅(W)(mm):500
・機長(mm):3000
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重200kg/m程度
・トラスココード:858-4576
・質量:43kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト