17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スチールローラコンベヤMR3812 1000/2000L

スチールローラコンベヤMR3812 1000/2000L
通常単価(税別)
15,14533,977
税込単価
16,66037,375
通常出荷日:5日目~10日目

セントラルコンベヤー フリーローラコンベヤ スチールローラコンベヤMR3812 1000/2000L。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

MR3812-200510【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):70
・ローラー幅(W)(mm):200
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重200kg/m程度
・トラスココード:858-4514
・質量:11kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール
MR3812-401010【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):70
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重200kg/m程度
・トラスココード:858-4558
・質量:11kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール
MR3812-301010【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):70
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重200kg/m程度
・トラスココード:858-4541
・質量:10kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール
MR3812-100510【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):70
・ローラー幅(W)(mm):100
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重200kg/m程度
・トラスココード:858-4494
・質量:9kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール
MR3812-300520【特長】
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):70
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重200kg/m程度
・トラスココード:858-4536
・質量:28kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
100
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)・ピッチ(mm):50・ローラー径(mm):38.1・ローラー耐荷重(kg/本):70・ローラー幅(W)(mm):100・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2・搬送荷重200kg/m程度・トラスココード:858-4494・質量:9kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
200
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)・ピッチ(mm):50・ローラー径(mm):38.1・ローラー耐荷重(kg/本):70・ローラー幅(W)(mm):200・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2・搬送荷重200kg/m程度・トラスココード:858-4514・質量:11kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
300
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)・ピッチ(mm):50・ローラー径(mm):38.1・ローラー耐荷重(kg/本):70・ローラー幅(W)(mm):300・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.2・搬送荷重200kg/m程度・トラスココード:858-4536・質量:28kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
300
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)・ピッチ(mm):100・ローラー径(mm):38.1・ローラー耐荷重(kg/本):70・ローラー幅(W)(mm):300・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2・搬送荷重200kg/m程度・トラスココード:858-4541・質量:10kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
400
・汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)・ピッチ(mm):100・ローラー径(mm):38.1・ローラー耐荷重(kg/本):70・ローラー幅(W)(mm):400・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2・搬送荷重200kg/m程度・トラスココード:858-4558・質量:11kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ローラー:機械構造用炭素鋼管・シャフト:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,145
( 16,660 )
10日目
17,527
( 19,280 )
7日目
33,977
( 37,375 )
10日目
15,170
( 16,687 )
5日目
16,125
( 17,738 )
7日目

詳細情報

基本情報

セントラルコンベヤー フリーローラコンベヤ スチールローラコンベヤMR3812 1000/2000L。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラコンベヤMR3812 1000/2000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラコンベヤMR3812 1000/2000L
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
樹脂ローラコンベヤMR42型
TS スチールローラコンベヤφ38.1-W200XP150X1000L ローラ材質機械構造用炭素鋼管
メーカーセントラルコンベヤーテラウチトラスコ中山テラウチ三鈴工機テラウチ
通常価格15,145-74,71144,76732,23238,574 -11,130
通常出荷日5日目〜14日目7日目7日目7日目7日目
種類ローラローラローラ-ローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレート-ストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管スチール機械構造炭素鋼管-ABS樹脂機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)38.157.257.2-4238.1
ローラ当たりの強度(kg)7095160-1365
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト