17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スチールローラコンベヤMMR2808型

通常単価(税別)
23,39826,965
税込単価
25,73829,662
通常出荷日:7日目

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。・ローラ材質は、機械構造用炭素鋼管です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
100
30
1000
858-4386
9kg
1個
400
100
1500
858-4452
14kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,398
( 25,738 )
7日目
26,965
( 29,662 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。・ローラ材質は、機械構造用炭素鋼管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラコンベヤMMR2808型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラコンベヤMMR2808型
スチールローラーコンベヤ S6023型
樹脂ローラコンベヤMR42型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラ-コンベヤ S38型
アルミローラーコンベヤ SA38型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチ三鈴工機テラウチテラウチテラウチ
通常価格23,398-35,207 -38,574 -25,060 -16,860 -55,584 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目〜7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管ABS樹脂機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管硬質アルミ
ローラ外径(mm)28.660.54257.238.138.1
ローラ当たりの強度(kg)20-1318065-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト