メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル スチールローラコンベヤMMR1906型 500W×20P×1500L

  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
90,56983,323
税込単価
99,62691,655

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。【商品仕様】・ピッチ(mm):20...

詳細情報を確認する

型番:

MMR1906-500215
解除
数量:

MMR1906-500215の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] 機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)
19.1
ローラ幅(mm)
500
ローラ当たりの強度(kg)
8
フレーム 種類
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MMR1906-500215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,56983,323
( 91,655 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):20
・ローラー径(mm):19.1
・ローラー耐荷重(kg/本):8
・ローラー幅(W)(mm):500
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重50kg/m程度
・トラスココード:858-4373
・質量:33kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セントラル スチールローラコンベヤMMR1906型 500W×20P×1500Lの型番MMR1906-500215のページです。 型番MMR1906-500215に関する仕様情報を記載しております。
セントラル スチールローラコンベヤMMR1906型 500W×20P×1500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル スチールローラコンベヤMMR1906型 500W×20P×1500L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
ローラー型 500W
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W
アルミローラーコンベヤ LA20型
TS スチールローラーφ20-W350(シャフト無し)
メーカーセントラルコンベヤーテラウチ太陽工業セントラルコンベヤーテラウチテラウチ
通常価格90,56998,6849,388 -10,85636,004 -1,000
通常出荷日7日目8日目4日目〜7日目7日目6日目
種類ローラローラ-関連部品ローラ-
ローラ 種類ストレートストレート--ストレート-
ローラ材質機械構造用炭素鋼管ABS樹脂--硬質アルミ-
ローラ外径(mm)19.1---20-
ローラ幅(mm)500-----

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました